2020
Feb.

49

特別報導

台達攜手阿里巴巴推出「資料中心巴拿馬電源」
開創 IDC 供電技術創新應用

文: 資通訊電源方案事業部

隨著全球互聯網大資料爆發性增長,IDC在能耗、可靠度甚至是選址用地都面臨著巨大壓力,雲計算的供應商都希望能夠提升資料中心能效並且解決IDC在供電方案上所面臨的困擾。台達與阿里巴巴合作所推出的資料中心巴拿馬電源,正如1914年完成的巴拿馬運河極大地縮短了太平洋和大西洋之間的航程,為IDC供電方案帶來全新的突破。

跳脫框架 打造嶄新IDC供電方案
2019年11月20日在北京資料中心年度峰會現場,阿里巴巴資料中心基礎架構高級專家劉水旺、台達資料中心電源研發負責人詹智強宣佈台達與阿里巴巴攜手推出全新IDC(互聯網資料中心,Internet Data Center)供電方案—資料中心巴拿馬電源。高壓直流供電在中國是一個趨勢,阿里巴巴希望能夠找到在技術上以及實力上都能夠信賴的夥伴,因此開啟了巴拿馬電源的合作案。2017年秋天,台達資料中心電源研發負責人詹智強受邀到阿里巴巴,雙方針對目前IDC供電架構中,環節多、配電繁複等問題進行討論。而後台達提出了變壓器與模組化整流器相融合的架構,與傳統方案對比,優勢明顯、高效、可靠、容易運維,前景可期。當雙方談定架構之後,台達跨上海、中壢的研發團隊立刻著手產品的開發案,基於台達對電源能效多年的經驗累積,經過半年的開發,於2018年春天推出了600kW樣機,並且用於機房中測試,截止目前穩定運行1年半,效能卓越。而團隊又繼續努力優化產品將功率進一步提升到1.2MW,目前已有超過50MW生產出貨。

阿里巴巴資料中心基礎架構高級專家劉水旺表示,巴拿馬電源與傳統IDC供電方案相比,功率模組效率達98.5%,能減少40%的設備數量。台達的電源管理技術與阿里巴巴在雲計算領域的豐富經驗相結合,共同開發了10kV直轉240V DC(或336V DC)巴拿馬電源,推動IDC供電技術邁向新階段。


阿里巴巴資料中心基礎架構高級專家劉水旺(左)與台達資料中心電源研發負責人詹智強(右),於2019資料中心年度峰會現場合影

高效節能 穩定與擴容性兼備 
資料中心巴拿馬電源架構簡潔可靠性高,可確保供電系統五年不間斷運行。相比傳統資料中心的供電方案,其設備和工程施工量可節省40%,佔地面積減少50%。巴拿馬電源顛覆了傳統IDC供電架構,將電路和磁路融合創新,從中壓10KV AC直轉240V DC,取代了傳統架構從中壓引入到直流輸出之間的眾多中繼裝置,讓供電傳輸一步到位,更加高效和可靠。該產品具有超高效率、高可靠性、高功率密度、高功率容量、維護方便等特點。因可模組化擴容,單套系統容量可達2.5MW以上,契合未來資料中心的產品化、高可靠、智慧化、高效能、快速部署等核心需求。

台達以電力電子為核心技術能力,在電源領域深耕數十載,現已在全球為眾多客戶提供高效節能的電源管理解決方案。本次與阿里巴巴合作推出的巴拿馬電源,可提升資料中心供電效率3%,減少供配電總投資成本20%,是專為解決互聯網企業和通信運營商資料中心直流供電需求的最新一代直流電源產品,現已成功應用於浙江及江蘇阿里某資料中心,與阿里除了在中國區的合作外,目前也陸續拓展阿里位在在海外地區的資料中心,這次成功的合作顯示出台達CISBU在高壓直流解決方案的技術實力,而未來台達也可以把成功經驗拓展到海外來服務其他雲端計算服務提供者,除了提供一體化的設備外,還可進一步提供顧問服務來説明企業快速建置。


台達攜手阿里巴巴打造資料中心巴拿馬電源