2020
Feb.

49

達人物語

文: Delta Electronics (Thailand)

台達推出新型PJH系列開放式電源供應器,輸出功率為300W。在不安裝額外金屬板的情況下,PJH-24V300WBCA與PJH-36V300WBCA對流冷卻機型可提供240W電力;如果配備外部風扇冷卻系統,則可提供300W輸出電力,工作溫度範圍可達-25°C至+70°C。對流冷卻設計精巧,體積僅240W 3”x 5”,且符合IEC 60335與IEC 61558標準,適合運用於空間有限的各種家用情況中。

特色與功能:
∙ 300W風扇冷卻、240W對流冷卻
∙ 內建主動式PFC、遙控開關、遙感、電源穩定訊號與12VSB(6W)或可另購設備5VSB(6W)
∙ 第I級或第II級(雙重絕緣)型態模組,具備通用AC輸入電壓範圍
∙ 能效高達94.0%
∙ 低溫冷啟動可達-40°C
∙ 通過汙染等級3
∙ 主要安全認證包括:IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 62368-1、IEC/EN 60335-1、IEC/EN 61558-1、IEC/EN 61558-2-16


台達推出新型PJH系列開放式電源供應器