2019
Dec.

48

達人物語

文: Delta Electronics (Thailand)

台達最新型PJL系列產品是專為照明設備開發的開放式電源供應器。該系列的兩種型號,恆定電壓為48V,輸出功率分別為200W (PJL-48V200WBAA) 與400W (PJL-48V400WBAA)。內建的主動功率因數修正(PFC)組件安裝於工業標準尺寸3” x 5”的覆蓋區上;另採對流冷卻設計,因此可用於輸入電壓範圍85至305Vac,以及環境溫度-40°C至+80°C (200W為+70°C)。PJL系列產品的特色是對地漏電流(< 500 µA)與浪湧電流(< 20A)都很低,同時熱管理系統經過最適化,因此電源功率可高達90.0%。

本產品符合數項主要的照明系統國際安全標準,例如UL 8750與IEC 61347-2-13;同時也獲得其他認證,例如資訊類產品安全標準IEC/EN/UL 60950-1與適用於資訊和通訊技術設備的安全標準IEC/EN/UL 62368-1;產品也通過電磁干擾測試(EMI)標準EN55032 Class B的測試認證。

產品優點與特色
•  全球通用交流電輸入電壓範圍
•  以風扇強制對流可提供200W;利用自然對流冷卻則可提供150W
   以風扇強制對流可提供400W;利用自然流冷卻則可提供200W
•  工業標準的安裝覆蓋區(3 x 5 inch)
•  浪湧電流低(< 20A);對地漏電流低(< 500µA)
•  符合諧波電流干擾的安全標準IEC/EN 61000-3-2, Class C
•  電源轉換效率高達90.0%
•  超低作業環境溫度-40°C
•  符合照明設備安全標準UL 8750、IEC 61347-2-13;通過安全標準IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 62368-1認證


台達最新型PJL系列照明設備開放式電源供應器