2019
Dec.

48

品牌圈

品牌圈

台達電動車充電解決方案為Nissan LEAF試車注入動力

文: Delta Electronics (Thailand)

台達近期引進其電動車充電解決方案,協助Nissan LEAF在泰國的最高峰茵他儂山進行試車。台達作為Nissan在泰國的正式電動車營運商之一,此次為10台Nissan LEAF電動車提供充電支援,除了解說電動車充電器AC Mini Plus應用於越野駕駛的優越性,也在現場協助駕駛完成電動車充電。

在為期一週的試車期間,約80名媒體專業人士分為四組,駕駛10台LEAF至茵他儂山的山頂,每一趟的去程與回程僅使用AC Mini Plus充電一個晚上。在開幕典禮上,泰國媒體記者也試用台達電動車充電產品AC Mini Plus及DC Wallbox。DC Wallbox是25kW的快速充電器,配備了CCS和CHAdeMO兩種充電口,最大電池充電效率為94%。DC Wallbox低能耗、耐用性高,使其成為車隊和商業用途的極佳選擇。AC Mini Plus電動車充電器則為外型雅緻時尚的7.36kW充電器,容易安裝,適合家庭和辦公室充電。

茵他儂山位於泰國北部清邁省,海拔2,565公尺,在電力、安全性和實用性上,是展示電動車在山地行駛和充電的完美地點。台達與全球電動車領導品牌Nissan在泰國合作,推廣充電安全性及台達在全國建置的快速充電網。


台達電動車充電解決方案支援Nissan LEAF泰國清邁的試車活動