2019
Oct.

47

達人物語

文: DET

台達最新的600W LED驅動器通過室內及戶外照明標準的嚴格測試。作為LNE系列,600W設計可以承受共模及差模單脈衝10kV的高突波抗擾度。600W LED驅動器符合IEC 61000-4-2等級4標準A及IEC 61000-4-5(共模6kV、差模4kV)。它具有36V(LNE-36V600WBGA)及48V(LNE-48V600WBGA)輸出電壓。該產品有對流冷卻功能,提供 -40 °C至+70 °C的寬廣的操作溫度。在運動場及農業用LED照明上,高達96%的能源效率與IP67防護等級設計是台達 LNE系列得以成為節能高效的電源解決方案的關鍵因素。

此外,該產品亦符合數項重要的國際安規認證,包括UL 8750、IEC/EN 61347-2-13、EN 62384,並符合EN 55015抗擾/輻射/諧波標準。

亮點及特色
• 國際通用規格的交流輸入電壓,可用於國際標準規格電纜
• 能源效率高達96%
• 10kV共模及10kV差模的突波抗擾度
• 符合國際規範IEC/EN 61000-4-2等級4標準A所規定的15kV空中放電、8kV接觸放電標準
• 機械防護設計符合國際防護等級認證IP67,可用於室內與戶外


具備10kV高突波抗擾度的新型600W LED驅動器