2019
Oct.

47

品牌圈

品牌圈

驅控智造未來 工業自動化新品亮相北京發佈會

文: 中達電通

8月22日在北京舉行「驅控智造未來 2019台達工業自動化新品發佈會」。台達-中達電通機電事業部總經理陳敏仁表示,「台達深耕自動化二十餘年,在產業中經驗豐富,加上強大的研發能力和產線製程,為客戶提供廣度和深度兼具的通用工業自動化新產品,滿足產業用戶智慧化升級的高階需求。」台達機電事業群運動控制事業部總經理蔡清雄表示:「台達在運動控制產品和方案的發展方向上秉承分散控制的理念,在提高生產效率的同時,同步優化智慧製造的整體控制網路。PC-Based運動控制器AX864E系列和高性能伺服驅動系統ASDA-B3系列,都是台達發展智慧化的見證。」

本次新品主要包括:

  • PC-Based運動控制器AX864E系列:台達應對高精密加工的智慧化需求開發的新一代PC-Based運動控制器產品,應用當前機械設備製造商廣泛採用CODESYS運動控制軟體平臺,可大幅減少機械設備製造商建置設備時所花費的時間和成本。
  • 高性能伺服驅動系統ASDA-B3系列:體型精巧、具備強大控制變負載能力,採用3.1kHz頻寬+24 bit解析度,驅動器高響應整定時間相較前代機種縮短40%。
  • 精巧迷你型向量控制變頻器ME300系列:安裝簡單,操作友善,維護成本低,可顯著提升設備生產品質與效率,並節約人力和時間成本。
  • 高功能通用型向量控制變頻器C2000 Plus系列:460V機型最大功率段可達560kW,大幅提高超載能力從120%到150%,為傳動系統提供良好的速度控制、轉矩控制、位置控制與系統穩定性。
  • 高速變頻器C2000-HS系列:額定輸出頻率高達1500Hz,產品高效提升變頻器輸出電流,變頻器體積縮小60%,適用於流體機械行業高速需求。
  • 同步磁阻電機:能效達到IE5,綜合節能達到5%~10%,比傳統電機縮小2個框號。


圖左至右為中達電通機電事業部變頻器產品總監史文祥,機電事業部總經理陳敏仁,機電事業群運動控制事業部總經理蔡清雄及機電事業部產品總監李文建