2019
Oct.

47

品牌圈

品牌圈

台達受邀泰國ACAT論壇 遠離PM2.5守護健康

文: 空氣品質方案產品部

泰國空調工程協會(ACAT)是由冷凍空調專家所組成的非營利組織,近年來對泰國在空調工程技術及標準建立、及室內空氣品質改善方面,深受當地開發商及承包商所信任。DET受邀參與ACAT 2019年度論壇, 以「如何解決PM2.5問題」為演講主題,並於會中展示室內空氣品質解決方案。

泰國近年由於工業化與都市化的推展,經濟水準不斷提升,然而社會進步的同時也帶來了空氣汙染問題,由於一般人每天約有80%-90%的時間待在室內,室內空氣品質對健康深具影響。台達風扇暨散熱事業群資深業務開發經理 Pasakorn Thamwittayakorn 在演說中,介紹了台達最新推出的新風全熱交換器,使用針對PM2.5過濾率可達97%的高效濾網,此外,其採用台達熱交換核心技術,該技術能夠冷卻空氣並保持濕度,使溫度及溼度分別降低6°C及16%,並節省30%空調能源,領先業界的直流無刷馬達,能過濾室外汙濁的空氣,進而提供住戶遠離PM2.5威脅、暨舒適又節能的生活空間。活動當天,台達也展示了最新在泰國推出的壁掛式全熱交換器及新風管道扇,吸引了當地建商及住宅所有人的興趣。


台達受邀泰國ACAT論壇