2019
Aug.

46

特別報導


台達儲能系統整合於三菱重工「三電源微電網」解決方案

文: 儲能元件事業處

全世界以集中式發電發展電力系統已超過百年,整體的調度與布建均以大型集中式發電廠為主,日本也不例外,隨著國際間積極推動節能減碳,及可再生能源成本持續下降,由集中式電源朝向智能電網及分散式電源設置,已成為未來智慧城市之新趨勢。

在分散式電網架構中,儲能系統為分散式電源架構中重要之一環,台達儲能元件事業部(ESDBD)以開發的鋰離子電池芯與儲能貨櫃,結合能源基礎設施事業群(EISBG)開發的功率調節系統(PCS),整合為一套完整的儲能系統解決方案,其具備高可靠度、高功率輸出與快速反應的特性,可在電網發揮負載移轉 (load shifting)、尖峰用電調節(peak shaving)、需量調節(demand response) 的功能。


儲能系統於電網可發揮之功能

儲能系統的應用場域(market segment)包含再生能源(renewable energy)、電網輔助服務 (ancillary service)、微電網(micro grid)、工商應用 (commercial and industrial application)、家用儲能 (home/residential ESS) 等。


儲能系統應用場域

在同仁們戮力推廣之下,儲能系統解決方案近期已有多項導入實績,如:在再生能源電廠儲能應用上,2016年於日本赤穗綠能園區建置500kW/362kWh儲能系統,2018年於高雄台電永安案場建置1MW/ 1MWh 系統;在微電網與電動載具充電站應用上,2017年於台電樹林綜合研究所建置250kW/400kWh系統,2018年底,完成中油綠能加油站建置 250kW/500kWh 儲能系統架設並已運轉中。

有鑑於傳統燃氣發電機已到了關鍵轉換期,為發展可與環境共存之離網電力系統,且對於發生災害時自立電源之需求增加,三菱重工在相模原工廠建造了新型的混合式發電微電網示範案場EBLOX,採用台達儲能系統、功率調節系統及太陽能逆變器,並結合燃氣發電機,於2018年11月展開驗證。


相模原案場配置圖


設備規格

實驗目的除了使用三電源驗證獨立電力系統之外,更進一步透過控制中心調度,結合燃氣發動機發電設施和儲能電池,驗證即時的電力響應能力(簡稱FCR:Frequency Containment Reserve),未來可用於日本電力的供需調節市場,實現虛擬電廠 VPP 的概念。 驗證結果如下:

1. 離網運作,負載增加時,儲能系統可及時補償發電機啟動前的空檔。


離網運作成果

2. 結合再生能源運轉時,儲能系統可平滑化再生能源輸出,並補償尖峰需求,穩定供電給負載端。