2019
Aug.

46

達人物語

文: DET

台達發表安裝在面板上輸出電壓為12V和48V的600W PMC電源供應器系列:PMC-12V600W1BA 與 PMC-48V600W1BA,這兩款產品適用於全球通用的85Vac 至 264Vac AC 電壓輸入範圍,並內建主動式PFC電路,且兩種機型皆具有200% 峰值功率可持續3秒的特點(峰值負載 12V 100A、48V 25A),並內建風扇速度控制及過熱保護設計。

這兩款產品已取得 IEC/EN/UL 62368-1 認證,將取代於 2020 年 12 月 20 日到期的 IEC/EN/UL 60950-1 ITE 認證, 而EMI 已通過 EN 55011 工業、科學及醫療( ISM )射頻設備認證, EMS 也已通過 EN 61000-6-2 工業環境抗擾度認證。

亮點及特色
• 全球通用 AC 輸入電壓範圍
• 內建主動式 PFC,高效率
• 200% 峰值功率可持續 3 秒,150% 峰值功率可持續 5 秒
• 120Vac 下符合 SEMI F47 標準
• 符合抗雷擊規範 IEC 61000-4-5 Level 4(CM: 4kV, DM: 2kV)
• 內建風扇速度控制及過熱保護功能
• -20°C 至 70°C 寬運行溫度範圍
• 過電壓 / 過電流 / 過溫度 / 短路保護


台達新推出的 PMC 系列