2019
Aug.

46

品牌圈

品牌圈

台達助力俄羅斯礦業公司打造資料中心

文: EMEA

台達,身為資料中心解決方案的領導廠商, 替位於俄羅斯的礦業公司於四個地點建置資料中心。在此計畫中,台達提供不斷電系統(UPS)、精密空調、配電系統以及環境監控系統,總功率容量達365 kW。台達憑藉著豐富的產業經驗及量產實例,確保資料中心能可靠運作。 

此計畫包括將擴充兩座既有的資料中心,及新建兩座資料中心,分別位於西伯利亞與俄羅斯西部。在須擴充的資料中心建置超過30台42U機櫃,總功率容量擴充為過去的兩倍達275 kW。而兩座新建的資料中心則由大約20台機櫃組成,可支援高達90 kW的功率容量,若將來需要,還能透過額外的機架進行擴充。

台達電俄國資料中心基礎設施部門主管Dmitry Gulyayev指出:「這些設施的設計主要聚焦在容錯及安全性。所有電腦機房均配備UPS、精密空調及自動遠距監控、控制和調度系統。此外,資料中心還安裝了門禁管制及滅火系統。維修人員可以獲得所有工程子系統狀態的即時資訊。」


台達協助首屈一指的礦業公司建置365 kW總功率容量的資料中心

Ultron HPH UPS可保護IT設備及精密空調
為確保設施的持續供電,安裝Ultron HPH 40/80/100/120kVA在線式UPS以保護IT設備及精密空調設施。Ultron HPH系列結合了最大可用功率、無與倫比的節能效率及卓越的功率性能,其優勢為節省總體擁有成本。為了降低建造資料中心的投資及運作成本,在設備中使用沒有電池櫃的UPS,因此微氣候控制系統在停電期間會切換到空轉狀態,直到柴油發電機組啟動運作;IT設備則連接到有電池櫃的UPS,以確保在柴油發電機組開始運作前所必需的持續運作。除此資料中心之外,Ultron HPH系列已廣泛應用於製造業及電信業。


台達Ultron HPH系列在線式UPS可保護資料中心的IT設備及精密空調系統。

空調系統支援彈性空調所需的N+1冗餘
台達提供這四座資料中心35kW機房精密空調(RoomCool)及機櫃精密空調(RowCool)冷熱通道解決方案。空調系統能迅速精確調整空氣中的溼度,並將濕度維持在資料中心設備所需的理想範圍內。

節省空間的機架式電源分配器適用於高功率密度應用
四座資料中心基礎設施方案包含了超過90個機架式電源分配器(rPDU),節省空間的rPDU不僅可提供最佳的電源分配,還能監控配電網路參數。輸出線路的自動斷路器及LED電流和過載指示燈可確保配電系統的安全。