2019
Jun.

45

達人物語

文: DET

台達ADT系列為最新款的60W AC/DC桌上型外接式電源轉換器,本系列產品提供12Vdc、15Vdc、19Vdc及24Vdc的單一輸出電壓,輸出功率60W(ADT-060A),適用85-264 Vac的通用輸入電壓,並擁有-10 °C至+60°C的廣泛運作溫度範圍,可在高達+40°C的環境下全功率運作。空載功率消耗極低,小於0.15W,遠低於歐盟ErP Lot 7能耗指令規定的0.5W標準。ADT-060A產品通過了IEC/EN/UL 62368-1認證標準,此認證未來將取代預計於2020年12月20日到期的IEC 60950-1資訊技術設備(ITE)產品安全標準;此外,本系列產品也同時符合EN 55032 class B電磁干擾(EMI)認證。
 
亮點 & 特色
● 轉換效率高達89%
● 符合ErP Lot 7能耗指令&美國能源部制定的VI 級標準
● 空載功率消耗< 0.15W
● 過電壓/過載/過溫&短路防護


台達最新款ADT系列產品