2019
Jun.

45

品牌圈

品牌圈

Nissan與台達共創夥伴關係 實現電動車家中充電

文: DET


Nissan LEAF與台達攜手實現泰國電氣化藍圖

Nissan在泰國宣布DET為電動車充電系統的主要供應商。

該協議將支持泰國在2036年前實現120萬個裝置的電氣化目標,並以Nissan認證的台達品質服務標準為泰國的Nissan LEAF車主提供國際標準的充電設施。

Nissan Motor Thailand總裁Ramesh Narasimhan表示:「Nissan Motor Thailand致力於協助推動泰國的電動車生態系統,透過電動車支持更環保的未來,為我們的客戶及泰國人民帶來好處。為了確保這一點,我們很榮幸地歡迎全球頂尖電源供應器製造商及熱管理解決方案供應商之一的台達,加入我們共同推動泰國邁向全電動車的未來。」

此外,在全球銷售量超過40萬輛的最暢銷電動車Nissan LEAF自本月開始運送給泰國客戶的同時,專門的夥伴關係將隨之展開。

DET總裁謝深彥先生表示:「我們利用我們在電源轉換及管理方面的核心競爭力,為全球電動車界以及現今的泰國,開發及安裝世界一流的充電解決方案。在泰國的全新Nissan LEAF車主現在可以自信地邁上我們安全且高效的充電解決方案及在地化服務所支持的道路。」

在Thailand International Motor Expo 2018上發布於2019年5月交車的全新Nissan LEAF,是佔全球市場銷售量25%的最暢銷電動車,也是Nissan Intelligent Mobility智行科技的標誌,而Nissan Intelligent Mobility為該公司想徹底改變人們駕駛及生活方式的願景。新型電動動力傳動系統為新款Nissan LEAF提供110 kW的動力輸出和320 nm的扭矩,提昇了加速及駕駛樂趣。