2019
Apr.

44

達人物語

文: DET

PMT2系列為台達最新推出之平板型電源系列,採輕薄型設計,高度小於30mm。目前該系列可在12V及24V的輸出電壓下提供50W、100W和150W的輸出功率。本產品具有-30°C至+ 70°C的寬廣操作溫度範圍,可承受衝擊和震動(分別符合IEC 60068-2-27和IEC 60068-2-6標準)。PMT2系列專為需要具有成本競爭力但又維持品質和可靠性的應用而設計,產品的預期使用壽命為10年。
 
由於IEC/EN 60950-1標準將於2020年12月失效,PMT2系列將對適用於資訊和通訊技術設備的IEC/EN 62368-1新安全標準申請認證。本產品符合EN 55032 B類EMI標準,包括PMT2系列在內的所有台達工業電源產品完全符合RoHS指令2011/65 / EU環保要求。

亮點與特色
IEC 60950-1、IEC 60335-1、IEC 61558-1和IEC 61558-2-16安全認證
通用輸入電壓和150W選擇開關輸入
50W空載功耗<0.2、100W空載功耗<0.3、150W空載功耗<0.5
低漏電流<0.75mA @ 240VAC / 50Hz
輕薄型設計:高度<30 mm
符合IEC/EN 61000-3-2 A類諧波電流標準
 

台達PMT2系列