2019
Apr.

44

品牌圈

品牌圈

台達UPS和DCIM解決方案為Bytesnet提供全新的綠色機房和資料實驗室

文: 台達EMEA


台達UPS和DCIM解決方案為Bytesnet提供全新的綠色機房和資料實驗室

作為全球散熱及電源管理解決方案的領導廠商,台達宣佈其DPH500模組化UPS(不斷電系統)和InfraSuite Manager資料中心資訊管理系統,目前已在荷蘭Bytesnet公司位於Zernike Campus Groningen的嶄新資料中心d'Root正式運作。Bytesnet公司是一家區域性主機代管和網路服務供應商,分別在鹿特丹及格羅寧根擁有兩座主要資料中心。占地6,500m2的d'Root資料中心除2,500m2的資料樓層外,還設有一座資料實驗室,用於研究與教育。就該棟樓高3層以上的設施而言,可靠性是選擇電源基礎設施時極其重要的因素。

d'Root資料中心的核心是一組6百萬瓦的電力系統,Bytesnet為其新建資料中心選擇的台達DPH500三相模組化不斷電系統,是該設施達到環境足跡最小化的關鍵之一。憑藉其極高的功率密度,台達DPH500不斷電系統的使用空間僅為其他同業解決方案的50%。除此之外,台達不斷電系統以96.5%的AC-AC效率領先業界,從而大幅降低Bytesnet的能耗、二氧化碳排放及成本。

Bytesnet執行長Peter de Jong說道:「我們肯定正為21世紀的經濟奠定基礎,也在台達找到了始終與我們同在的寶貴合作夥伴。」另外,位於格羅寧根的新建設施除配備先進的電源設備外,更在許多方面擁有創舉。Bytesnet與當地大學、區域ICT供應商以及荷蘭電波天文研究所(Astron)在本專案中攜手合作。學生、科學家、專業人員、Bytesnet的員工與客戶們在d'Root資料實驗室中,致力開發未來的資料技術。