2019
Apr.

44

品牌圈

品牌圈

台達電視牆佈建於漢諾威Rück公司

文: 台達EMEA

自1966年成立以來,漢諾威Rück已成為全球第四大再保險公司。該公司擁有約3,300名員工和140家子公司,其分支機構和代表處遍布全球。該公司強大的市場地位需要先進及配備最佳設備的各型會議室。會議室一方面必須提供當前最先進的技術水準,另一方面,會議室還必須具有靈活性,以便可以輕鬆適應未來的發展需要。

為求效果,大型會議室需要具有大量空間和光線的展示區域,即使對於坐在後排的那些人來說,所顯示的內容也要清晰可見。台達的兩面電視牆的螢幕大小為137.5英寸,相當於約3 x 1.71公尺的面積。ROFI AV Media System House總經理Roland Fischer從視訊專業公司Luxion訂購了台達的LED機櫃「Delta Full HD FE15"」。此外,四具台達DC-600控制器則用於將顯示內容準確定位在電視牆上。FE系列的微距室內LED模組具有出色的圖像品質和均勻的照明特性,即使在環境光線充足的室內也能提供清晰明亮的圖像。這兩面電視牆的解析度為16:9格式,像素間距(即個別LED間之距離)僅為1.58 mm,可確保在任何距離皆可觀看到清晰的圖像。

Hannover Rück的設施經理Claus Rudolf對本項專案的執行和可靠性表示滿意:「我們為我們的會議室感到自豪。台達的兩面LED電視牆為重要會議提供了最佳的技術架構。室內擺設和電視牆之間的相互作用非常完美,與本公司的品牌和企業的設施風格相對應。」


台達電視牆佈建於漢諾威Rück公司