2019
Apr.

44

品牌圈

品牌圈

台達和Viviteke共同於ISE 2019 展出顯示解決方案

文: 台達EMEA

令人驚嘆的開放式新展台設計,首次展示令人興奮的新產品,以及在展會的第一天即贏得產業認可獎的激動,這些都是Vivitek和台達在ISE 2019歐洲系統整合展會上的亮點。台達顯示解決方案和Vivitek品牌共同在展台上以「共同歡慶」為主題,聯合展示雙方在ISE 2019展會上的精彩表現。

在所展示的產品中,包括使用單晶片DLP技術突破亮度級別的新型雷射投影機。該機種提供在過去只有使用傳統3晶片技術才能實現的亮度效能,使得參訪者對其效能感到驚嘆不已。Vivitek的新旗艦投影機DU9821Z採用雷射螢光顯示技術,具備耐用性和色彩準確性。該投影機還配有可選購之各式鏡頭,可為任何新的或現有環境提供安裝靈活性。

此外,Vivitek還展示了其全系列的無線協作系統NovoConnect解決方案,並首次在ISE 2019上全新推出業界領先之一體化無線協作雷射投影機新產品,以及NovoDisplay系列,該系列預展了用於在非觸控螢幕中提供標識和協作功能。Vivitek還藉此機會展示了NovoTouch的嶄新LiveScreen功能,這是最近增設的功能,可以連接多達五個在不同房間內的螢幕。NovoConnect系列產品在產業中處於領先地位,可提供獨立和嵌入式解決方案,提高便利性並簡化在新會議室或現有會議室的連接。


台達和Viviteke共同於ISE 2019 展出顯示解決方案