台達推出CliQ VA系列DIN 導軌電源供應器配備LCD顯示器。CliQ VA系列顯示器模組具有三項重要功能:
1. 顯示器模式會捲動顯示出輸出電壓、輸出電流、電容器的預期使用壽命及電源供應器(PSU)的溫度等數值。
2. 維修提示設定協助使用者在電源供應器的電容器到達使用壽命期限之前,能設立預定的維修提示。
3. 錯誤模式會顯示出電源供應器的錯誤類型,如果電源供應器進入過壓保護(OVP)、過載保護(OLP)、短路保護(SCP)或是過溫保護(OTP)等模式或從上述模式中復原,錯誤模式可協助使用者快速辨識出造成異常狀況的因素。
CliQ VA系列提供24伏特的輸出電壓,涵蓋三種不同的功率額定值:120瓦(DRV-24V120W1PN)、240瓦(DRV-24V240W1PN)和480瓦(DRV-24V480W1PN)。運作的溫度範圍廣泛,可從-25°C 到 +70°C,在5000公尺(16400英尺)的海拔高度,即使達+60°C高溫都能照常全功率運作,並具備其他多項功能,如150% 功率增強可持續 5 秒。
亮點及特色
• 通用交流輸入電壓範圍
• 配備LCD 顯示器,可監看輸出電流 / 電壓 / 峰值電流及電源供應器的溫度
• 可追蹤預期使用壽命及顯示提示訊息
• 內建主動功率因數修正(PFC),效率高達 94%
• 150% 功率增強可持續 5 秒
• 進階功率增強 (APB)
• 內建 DC OK 繼電器接點,並配有DC OK/ 過載的LED 指示燈
• 以三防漆塗布保護印刷電路板,隔絕常見的灰塵和化學污染物質

台達新品CliQ VA系列DIN 導軌電源供應器