2019
Feb.

43

品牌圈

品牌圈

台達NT系列UPS守護高原高寒群眾生命安全

文: 中達電通

近日,台達提供的NT系列工業級不斷電供應系統(UPS)被西藏阿里地區某醫院選中,為其重要醫療設備和醫院核心基礎設施,提供穩固、可靠的不斷電供應系統保障。這所醫院地處海拔4500米青藏高原深處,高寒缺氧對UPS電源設備提出了更高要求。台達NT系列UPS具有優異的技術性能,在高海拔、高寒地區有過大量的應用經驗,供電系統出現狀況時,NT系列可為電腦斷層 (CT) 掃描器和X射線等醫療設備提供可靠的緊急供電,保障病患生命安全。

為此,台達提供了NT系列120 kVA和200 kVA兩個功率段的UPS產品。NT系列作為工業級UPS,可針對各種應用環境自訂輸入/輸出額定電壓的三相UPS,其N+X並聯冗餘或系統擴充,確保關鍵負載時的電力穩定性與可靠性。即使在100%的不平衡負載狀況下,NT系列UPS也能持續為機器運作提供保護,並節省營運成本,加上超高的可靠性及高密度設計,成為高寒、高海拔地區的用電安全保障的提供理想選擇。


台達NT系列UPS