2019
Aug.

46

特别报导


台达储能系统整合于三菱重工“三电源微电网“解决方案

文: 储能组件事业处

全世界以集中式发电发展电力系统已超过百年,整体的调度与布建均以大型集中式发电厂为主,日本也不例外,随着国际间积极推动节能减碳,及可再生能源成本持续下降,由集中式电源朝向智能电网及分布式电源设置,已成为未来智慧城市之新趋势。

在分布式电网架构中,储能系统为分布式电源架构中重要之一环,台达储能组件事业部(ESDBD)以开发的锂离子电池芯与储能货柜,结合能源基础设施事业群(EISBG)开发的功率调节系统(PCS),整合为一套完整的储能系统解决方案,其具备高可靠度、高功率输出与快速反应的特性,可在电网发挥负载移转 (load shifting)、尖峰用电调节(peak shaving)、需量调节(demand response) 的功能。
 

储能系统于电网可发挥之功能

储能系统的应用场域(market segment)包含再生能源(renewable energy)、电网辅助服务 (ancillary service)、微电网(Micro Grid)、工商应用 (commercial and industrial application)、家用储能 (home/residential ESS) 等。
 

储能系统应用场域

在同仁们戮力推广之下,储能系统解决方案近期已有多项导入实绩,如:在再生能源电厂储能应用上,2016年于日本赤穗绿能园区建置500kW/362kWh储能系统,2018年于高雄台电永安案场建置1MW/ 1MWh 系统;在微电网与电动载具充电站应用上,2017年于台电树林综合研究所建置250kW/400kWh系统,2018年底,完成中油绿能加油站建置 250kW/500kWh 储能系统架设并已运转中。
有鉴于传统燃气发电机已到了关键转换期,为发展可与环境共存之离网电力系统,且对于发生灾害时自立电源之需求增加,三菱重工在相模原工厂建造了新型的混合式发电微电网示范案场EBLOX,采用台达储能系统、功率调节系统及太阳能逆变器,并结合燃气发电机,于2018年11月展开验证。


相模原案场配置图