2019
Aug.

46

品牌圈

品牌圈

台达助力俄罗斯矿业公司打造数据中心

文: EMEA

台达, 作为数据中心解决方案的领导厂商, 替位于俄罗斯的矿业公司于四个地点建置数据中心。在此计划中,台达提供不断电系统(UPS)、精密空调、配电系统以及环境监控系统,总功率容量达365 kW。台达凭借着丰富的产业经验及量产实例,确保数据中心能可靠运作。 

此计划包括扩充两座既有的数据中心,及新建两座数据中心,分别位于西伯利亚与俄罗斯西部。在须扩充的数据中心建置超过30台42U机柜,总功率容量扩充为过去的两倍达275 kW。而两座新建的数据中心则由大约20台机柜组成,可支持高达90 kW的功率容量,若将来需要,还能透过额外的机架进行扩充。

台达电俄国数据中心基础设施部门主管Dmitry Gulyayev指出:”这些设施的设计主要聚焦在容错及安全性。所有计算机机房均配备UPS、精密空调及自动远距监控、控制和调度系统。此外,数据中心还安装了门禁管制及灭火系统。维修人员可以获得所有工程子系统状态的实时信息。”


台达协助首屈一指的矿业公司建置365 kW总功率容量的数据中心

Ultron HPH UPS可保护IT设备及精密空调 
为确保设施的持续供电,安装Ultron HPH 40/80/100/120kVA在线式UPS以保护IT设备及精密空调设施。Ultron HPH系列结合了最大可用功率、无与伦比的节能效率及卓越的功率性能,其优势为节省总体拥有成本。为了降低建造数据中心的投资及运作成本,在设备中使用没有电池柜的UPS,因此微气候控制系统在停电期间会切换到空转状态,直到柴油发电机组启动运作;IT设备则连接到有电池柜的UPS,以确保在柴油发电机组开始运作前所必需的持续运作。除此数据中心之外,Ultron HPH系列已广泛应用于制造业及电信业。


台达Ultron HPH系列在线式UPS可保护数据中心的IT设备及精密空调系统

空调系统支持弹性空调所需的N+1冗余
台达提供这四座数据中心35kW机房精密空调(RoomCool)及机柜精密空调(RowCool)冷热通道解决方案。空调系统能迅速精确调整空气中的湿度,并将湿度维持在数据中心设备所需的理想范围内。

节省空间的机架式电源分配器适用于高功率密度应用
四座数据中心基础设施方案包含了超过90个机架式电源分配器(rPDU),节省空间的rPDU不仅可提供最佳的电源分配,还能监控配电网络参数。输出线路的自动断路器及LED电流和过载指示灯可确保配电系统的安全。