2019
Apr.

44

达人物语

文: DET

PMT2系列为台达最新推出之平板型电源系列,采轻薄型设计,高度小于30mm。目前该系列可在12V及24V的输出电压下提供50W、100W和150W的输出功率。本产品具有-30°C至+ 70°C的宽广操作温度范围,可承受冲击和震动(分别符合IEC 60068-2-27和IEC 60068-2-6标准)。PMT2系列专为需要具有成本竞争力但又维持质量和可靠性的应用而设计,产品的预期使用寿命为10年。
由于IEC/EN 60950-1标准将于2020年12月失效,PMT2系列将对适用于信息和通讯技术设备的IEC/EN 62368-1新安全标准申请认证。本产品符合EN 55032 B类EMI标准,包括PMT2系列在内的所有台达工业电源产品完全符合RoHS指令2011/65 / EU环保要求。
 
亮点与特色
IEC 60950-1、IEC 60335-1、IEC 61558-1和IEC 61558-2-16安全认证
通用输入电压和150W选择开关输入
50W空载功耗<0.2、100W空载功耗<0.3、150W空载功耗<0.5
低漏电流<0.75mA @ 240VAC / 50Hz
轻薄型设计:高度<30 mm
符合IEC/EN 61000-3-2 A类谐波电流标准
 

台达PMT2系列