2019
Apr.

44

达人物语

文: DET

PJU系列为台达新推出之整合DC-UPS功能的新型开架式电源供应器。PJU-60W之设计需外接12Vdc或24Vdc SLA电池。在电源中断或AC输入电源意外终止时,本产品将无缝切换到电池模式操作(不包括电池),防止系统停机。对AC是否正常和电池是否低电力,本系列产品提供诊断监控信号提醒用户。
本产品的两个PJU型号,其额定电压为13.8V/3.5A(PJU-13V60WCBA)或27.6V/1.4A(PJU-27V60WCBA)。主输出信道和电池信道将在CC-CV模式下工作,在为外部电池充电时维持主输出信道的电压调节。该系列在230Vac时具有高达89%的高效率,在-20°C至+70°C的宽广操作温度范围内采用对流冷却设计。金属机箱和盖板可依不同的安装需求另外选购。
由于IEC/EN/UL 60950-1标准将于2020年12月失效,PJU系列将申请IEC/EN/UL 62368-1新安全标准的认证。本产品还符合GB4943.1的中国安全认证并符合EN 55032 B类EMI标准。本产品系列适用于保全系统、紧急照明应用以及其他各类需要使用到备用电池的应用。
亮点与特色
 
全球通用AC输入电压范围
占用空间小(2” x 4”)
遇AC断电无缝切换到电池操作
防止电池反接
内置诊断监控用于监测AC是否正常和电池是否低电力
过压/过流/过温/短路保护
在缓冲(电池放电)模式操作下,内置过流和短路保护
 

台达PJU系列