2019
Apr.

44

品牌圈

品牌圈

台达电视墙布建于汉诺威Rück公司

文: 台达EMEA

自1966年成立以来,汉诺威Rück已成为全球第四大再保险公司。该公司拥有约3,300名员工和140家子公司,其分支机构和代表处遍布全球。该公司强大的市场地位需要先进及配备最佳设备的各型会议室。会议室一方面必须提供当前最先进的技术水准,另一方面,会议室还必须具有灵活性,以便可以轻松适应未来的发展需要。

为求效果,大型会议室需要具有大量空间和光线的展示区域,即使对于坐在后排的那些人来说,所显示的内容也要清晰可见。台达的两面电视墙的屏幕大小为137.5英寸,相当于约3 x 1.71公尺的面积。ROFI AV Media System House总经理Roland Fischer从视讯专业公司Luxion订购了台达的LED机柜”Delta Full HD FE15" ”。此外,四具台达DC-600控制器则用于将显示内容准确定位在电视墙上。FE系列的微距室内LED模块具有出色的图像质量和均匀的照明特性,即使在环境光线充足的室内也能提供清晰明亮的图像。这两面电视墙的分辨率为16:9格式,像素间距(即个别LED间之距离)仅为1.58 mm,可确保在任何距离皆可观看到清晰的图像。

Hannover Rück的设施经理Claus Rudolf对本项项目的执行和可靠性表示满意:”我们为我们的会议室感到自豪。台达的两面LED电视墙为重要会议提供了最佳的技术架构。室内摆设和电视墙之间的相互作用非常完美,与本公司的品牌和企业的设施风格相对应。”


台达电视墙布建于汉诺威Rück公司