2019
Feb.

43

特别报导


台达助力内蒙古伊利集团打造开放式楼宇管理平台

文: 楼宇自动化事业群

现今的楼宇自控诉求的不只是产品好用,也更关注产品和系统是否能满足业主、管理者及使用者在楼宇管理上的实际需求。在伊利集团食品科研与发展中心的项目上,台达应用开放架构的LOYTEC IoT楼宇管理平台,建构跨建物、跨系统的整合管理,集中管理、分散控制各机电设备,除了支持多种通讯协议及IP联网技术,更协助伊利节省20%建置成本,打造易于介接伊利常规物业管理系统的基础建设,强化系统的可扩充性,且降低了业主的系统整合建置成本,是一个透过与业主充分沟通、密切合作而完成的成功案例。

强强连手,选择一流楼宇系统整合商协助打造智能空调控制平台
身为亚洲乳业第一、世界乳业八强的乳品龙头品牌企业,伊利集团打造其科研中心时,对于楼宇解决方案亦采用高标准要求,厂商必须能第一时间响应需求,寻觅多时后终于选择台达作为合作伙伴,为其打造智慧空调控制平台。

伊利食品科研与发展中心位于呼和浩特市土默特左旗金山开发区,伊利乳都科技示范园园区内,项目范围包括综合管理区、档案信息中心、餐厅楼、伊利财务共享中心等四个大区,总建筑面积36,060平方公尺,如何有效率的整合园区内不同楼宇及复杂楼宇子系统,是任何管理者都会面临的第一个,也是最大的挑战。

开放架构,跨建物、跨系统实现单一平台、多任务整合
我们的愿景在于可整合常规物业管理功能,实现平台化、集中化的管理和对各机电设备的分散控制功能。”伊利集团自控工程师孙志鹏先生提及。针对客户对于高效整合平台的需求,台达提供LOYTEC楼宇自动化解决方案的IoT楼宇管理平台作为响应。以开放且全IP网络控制架构,不但支持多种国际标准通讯协议,具备RS-485(Modbus RTU/BACnet MS/TP),并可整合BACnet IP/Modbus TCP,快速进行跨系统整合控制。透过多任务整合、可视化的单一平台,实现跨建物、跨系统冷热源系统设备监管,优化系统运行。

满足多点数应用且不需增加额外转换设备,节省至少20%成本以上
台达-中达电通智能楼宇事业处赵国超产品总监指出:”在沟通初始阶段,我们了解客户因跨建筑物与跨系统具有多点数应用需求,却也希望将建置整合成本降到最低。”在这样的考虑下,台达以新推出的LOYTEC L-IOB-589控制器作为主要核心系统产品,除因其每个控制器都配置26个I/O点数能充分支持多点数应用外,同时,因其自带一个Modbus RTU通讯接口,不需额外加购其他设备来进行转换,仔细精算下来,至少可替客户节省20%以上建置成本。

这样的优点不仅大幅减少重复采购,还缩减了系统整合建置时间、网络安装成本,将成本降至最低。而简洁的架构更便利了管理者后续维运管理,IP联网也让系统传输更加快速,提高系统反应连动速度。


LIOB-589控制器支持多点数并内建Modbus RTU通讯接口,不需添购转换设备

精准空调控制技术,营造舒适宜人的工作环境
另外,台达团队也观察到呼和浩特市属于高原大陆性气候,四季气候变化明显,温差也大。善用气候特点适时引入冷空气作为新风换气,不但室内空气质量变得清新,维持室内温湿度在一定标准。此外,也特别施作防冻保护,防止空调系统的冷热水管破裂,让系统运作风险降到最低。在室内更有可视化的热舒适指标,确保拥有舒适宜人的工作环境。

LOYTEC智能空调控制技术协助改善空调机组控制系统、VRV多联机组控制系统、换热机组控制系统、配电系统、送排风系统等,系统可根据外部气候变化,优化能耗高的中央空调系统节能效果,实时使用负荷自动进行调节,运用远近程控制手段,以延长设备使用寿命,确保高效设备运行。也可经由整合多样表计,符合企业能源管理及能源报表要求,达到良好的节能效果。

深获客户信任,持续协助伊利集团建构最前沿的智慧楼宇
这个项目的执行为台达成功赢得了伊利集团的信任,陆续将不同楼宇项目交由台达集团执行规划。展望未来,台达团队也将不断深入了解客户真实需要,以快速仔细的服务态度与专业技术,协助伊利集团建构最前沿的智慧楼宇,提升使用经验满意度及极大化系统设备运作效率,打造最节能、舒适工作环境,为客户实践智慧建筑蓝图。


台达助力伊利集团打造开放式楼宇管理平台,节省20%建置成本