2019
Feb.

43

达人物语

文: DET

台达推出CliQ VA系列DIN 导轨电源供应器配备LCD显示器。CliQ VA系列显示器模块具有三项重要功能:
 
1. 显示器模式会卷动显示出输出电压、输出电流、电容器的预期使用寿命及电源供应器(PSU)的温度等数值。
2. 维修提示设定协助使用者在电源供应器的电容器到达使用寿命期限之前,能设立预定的维修提示。
3. 错误模式会显示出电源供应器的错误类型,如果电源供应器进入过压保护(OVP)、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)、或是过温保护(OTP)等模式或从上述模式中复原,错误模式可协助用户快速辨识出造成异常状况的因素。

CliQ VA系列提供24伏特的输出电压,涵盖三种不同的功率额定值:120瓦(DRV-24V120W1PN)、240瓦(DRV-24V240W1PN)和480瓦(DRV-24V480W1PN)。运作的温度范围广泛,可从-25°C 到 +70°C,在5000公尺(16400英尺)的海拔高度,即使达+60°C高温都能照常全功率运作,并具备其他多项功能,如150% 功率增强可持续 5 秒。
 
亮点及特色
通用交流输入电压范围
配备LCD 显示器,可监看输出电流 / 电压 / 峰值电流及电源供应器的温度
可追踪预期使用寿命及显示提示讯息
内建主动功率因子修正(PFC),效率高达 94% 
150% 功率增强可持续 5 秒
进阶功率增强 (APB)
内建 DC OK 继电器接点,并配有DC OK/ 过载的LED 指示灯
以三防漆涂布保护印刷电路板,隔绝常见的灰尘和化学污染物质
 

台达新品CliQ VA系列DIN 导轨电源供应器