2019
Feb.

43

品牌圈

品牌圈

台达为码垛机器人打造高速、稳定系统解决方案

文: 中达电通

台达码垛机器人系统解决方案,支持多种机器人类型,包括码垛行业常用三种:TypeA关节型(绝对值)、TypeB连杆型(绝对值)、TypeC丝杠型(绝对和增量),含有引导式情景工艺设定功能,根据各种工业环境需求快速切换。并支持单线单垛、单线双垛、双线双垛、双线单垛等多种产线类型。

台达码垛机器人系统包含手持式人机界面DOP-H系列,该设备具有结构紧凑、反应灵敏、坚固稳定、功耗极低的一贯特性,手持方式还能够配备传统无显示器安装空间的设备进行沟通,能够适用于需要个别调整及设定的多台设备、也适用于需确认实际动作位置并调整的自动化设备。

在程序编辑方面,修改系统方案只需设定各指令相应参数即可,大幅减少编程时间。例如,当设定两组工艺时,程序路径不变,即可利用同一组程序,通过设定工艺号来组合。

某食品饮料生产企业,通过采用台达PAC控制器及伺服驱动系统ASDA-A2-F系列,搭配DOP-H手持器的码垛机解决方案,用于瓶装饮料的堆垛,在机器的运行速度和稳定性方面都达到了理想的效果。


台达为码垛机器人打造高速、稳定系统解决方案